Viti a sfere di precisione in miniatura, misure metriche
Le viti a sfere di precisione in miniatura, misure metriche sono una soluzione efficiente e redditizia in un piccolo involucro, ideale per impieghi in spazi ridotti. I gruppi con vite a sfere vanno da 8 a 12 mm di diametro, con passi da 2 a 5 mm e tutti con accuratezza standard del filetto di ±52 µm/300 mm. Le viti a sfere in miniatura sono ideali per il laboratorio, i semiconduttori e le applicazioni mediche.
Guardalo ora! Tecnologia delle viti in miniatura - Webinar sulla progettazione delle macchine >