Skip to content Skip to navigation
Rettificate di precisione

Viti a sfere Precision Plus rettificate o ottenute mediante "whirling" - serie metrica

I gruppi di viti a sfere Precision Plus, rettificate o ottenute mediante "whirling", sono il prodotto con la più alta precisione disponibile, con accuratezza di avanzamento standard di ± 6 µm/300 mm.   Questi gruppi di viti a sfere montano un dado a sfera di tipo FL, precisamente precaricati secondo le specifiche del cliente.  Quest'unico design del dado fornisce un'alta ripetibilità e rigidità per le applicazioni più esigenti con vite a sfere.  Ogni dado viene fornita di serie con una spazzola integrata Delrin per la protezione dai trucioli e altri detriti.

Panoramica

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e scelta per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING® >

Caratteristiche tecniche:

Dia. (mm.) Filetto (in.)
5 10 15 20 25 30 40
16 X              
20 X X          
25 X X          
32 X X X        
40 X X X X      
50 X X   X      
63 X X X X X    
80   X   X X X  
100   X   X X X X
125   X   X X X X
160       X X X  

Rettificate di precisione in evidenza

  • Precisioni del filetto fino a otto volte quella delle viti a sfere convenzionali per un immediato miglioramento nella precisione della macchina 
  • Prive di gioco, il design ad alta rigidità fornisce accuratezza di posizionamento e ripetibilità per macchine utensili, robots, sistemi di movimentazione di materiali, sistemi elettronici di inserimento componenti ed altro ancora.
  • La  geometria delle piste per sfere ad arco gotico estende la durata di funzionamento, riduce le vibrazioni, e migliora la rigidità negli assiemi precaricati
  • Errore massimo sul filetto - ±6µm/300mm (.0005"/ft)
  • Flange e spazzole integrali per la pulizia del sistema e facilità di montaggio
  • Efficienza ottimale e risparmio sui costi quando si sostituiscono i costosi sistemi idraulici e pneumatici
  • Una durata prevedibile permette la progettazione di un sistema più affidabile
back to top