Skip to content Skip to navigation
Viti a sfere rullate di precisione

Viti a sfere rullate di precisione

Le viti a sfere rullate di precisione Thomson sono disponibili in una vasta gamma di diametri, in configurazioni a filo e dado con sfere, in entrambi i tipi precaricati o non-precaricati, tutti in imballaggi standard del settore. Essi forniscono un'accuratezza ed una ripetibilità affidabile ad un prezzo basso.  Con il ritorno tangenziale della sfera, il design  Thomson  minimizza la deflessione del cuscinetto a ricircolo di sfere, per un funzionamento più regolare e silenzioso.   Le flangiature standard sono offerte per molti dei nostri modelli  con dado a sfere

Panoramica

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e scelta per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING® >

Caratteristiche tecniche:

  Filo (in.)
0.05 0.062 0.125 0.20 0.25 0.413 0.473 0.50 0.66 1.00 1.50 1.875 2.00
Dia.
(in.)
0.375     X                    
0.500       X       X          
0.631       X           X      
0.750       X       X          
0.875       X                  
1.000         X     X   X      
1.150       X                  
1.171           X              
1.500         X   X X   X   X X
2.000               X   X      
2.250               X   X      
2.500         X     X   X      
3.000                 X   X    
4.000                   X      

Viti a sfere rullate di precisione in evidenza

  • Nel caso di sostituzione di sistemi di azionamento convenzionali (come viti acme, idrauliche, o pneumatiche), le viti a sfere possono utilizzare i motori di azionamento meno costosi e più piccoli, riducendo la necessità di dispositivi ausiliari
  • Oltre il 90% di efficienza con un coefficiente di attrito costante e basso
  • Accuratezza ed una ripetibilità affidabile ad un prezzo basso
  • Geometria delle piste per sfere ad arco gotico estende la durata di funzionamento, riduce le vibrazioni, e migliora la rigidità negli assiemi precaricati
  • I kit opzionali di spazzole e supporti d'estremità aumentano  la durata di funzionamento
  • Disponibile in una vasta gamma di diametri, fili, e configurazioni del dado, sia nei tipi precaricati o non-precaricati.
  • Lunghezze non-standard disponibili
back to top