Skip to content Skip to navigation
 Precision Rolled Metric Ball Screws

Viti rullate di precisione a ricircolo di sfere (dimensioni in unità metriche)

I gruppi di viti rullate a ricircolo di sfere in unità metriche sono progettati per offrire prestazioni silenziose, fluide ed efficienti. Le viti a ricircolo di sfere sono fabbricate utilizzando la tecnologia brevettata Thomson per la formatura di viti di precisione (PSF), di realizzazione tedesca, che offre elevata precisione (±23µm/300mm standard) insieme all'efficienza produttiva dei processi di rullatura. Le chiocciole a ricircolo di sfere sono fabbricate con uno dei tre sistemi di ritorno di sfere (a seconda del diametro e del passo della vite) in acciaio rinforzato, che le rendono estremamente durevoli e ideali per applicazioni a velocità elevata, carico elevato e/o temperatura elevata. Le chiocciole a ricircolo di sfere sono dotate come standard di spazzole profilate per il contenimento di lubrificante, per consentire un'azione repellente contro le sostanze contaminanti fini (polveri ecc.).

Panoramica

Lascia Che Thomson Ti Aiuti Nella Tua Scelta!
  • Strumento di dimensionamento e scelta per viti a sfere e madreviti Linear MOTIONEERING® >

Caratteristiche tecniche:

Dia. Filetto (in.)
4 5 10 20 25 32 40 50
12 X X X          
16   X C          
20   X   X       X
25   X X X X     X
32   X X X   X    
40   X X X     X  
50     X        
63     X X        
80     X          

Principali caratteristiche della gamma rullata di precisione in unità metriche

  • Prodotti con tecnologia brevettata PSF (Precision Screw Forming)
  • Offrono un basso costo, prestazioni con alta precisione nelle applicazioni che solitamente richiedono una vite rettificate
  • Reattività nella produzione e nei tempi di consegna.
  • Nessun impuntamento le viti che possono rovinare la superficie della sfera e abbreviare la durata della vite.
  • Un funzionamento più regolare e silenzioso grazie alla migliore finitura della superficie .
back to top