Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Standard-Endenbearbeitung – MLS & MLN

Die Enden von MLS und MLN sind in den Standardausführungen A, B, C oder D erhältlich. Die Endenbearbeitung kann auch nach Kundenzeichnung erfolgen.

Standard-Endenbearbeitung – MLS & MLN

Standard-Endenbearbeitung – MLA

MLAs sind mit einem Innen- oder Außengewinde als Standardoption erhältlich. Sonderbearbeitete Enden sind ebenfalls erhältlich.

Standard-Endenbearbeitung – MLA

Sonderausführungen erhältlich

Thomson liefert auf Anfrage MLAs mit vielen Anpassungsmöglichkeiten. Zu den von uns gelieferten Sonderausführungen gehören:
  • Sonderbearbeitung der Spindel-Enden und MLA-Montageaufnahmen
    • Innen-/Außengewinde mit spezieller Steigung oder Teilung
    • Lagerzapfen, Sicherungsring-Nut
    • Sechs- oder Vierkant-Enden
    • Passfedernuten und Querbohrungen
    • Nach Kundenzeichnung
  • Sonder-Motoranbauten oder Flansch
  • Drehgeber
  • Kundenspezifische Verdrahtung, Kabel und Stecker
    • Lose Kabelenden, verdrillte Adern oder Spezialstecker
    • Schrumpfschläuche oder expandierbares Drahtrohr
    • Spezielle Kabelrohre
  • Kundenspezifische Spindelmuttern
  • Spezielle Spindel- und MLA-Hublängen
  • Spindelbeschichtung
  • Höhere Tragzahl oder Einschaltdauer mittels Kugelgewindetrieb

Beispiel-Sonderausführung

Zum Seitenanfang