Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Für die verwendeten Motoren gelten unabhängig von der Ausrichtung dieselben technischen Daten.

Wir bieten die Schrittmotor-Linearantriebe in folgenden Motorbaugrößen an:
  • NEMA 8
  • NEMA 11
  • NEMA 14
  • NEMA 17
  • NEMA 23
Die nachfolgende Tabelle zeigt die standardmäßig verfügbaren Stapel/Stack- und Ampere-Konfigurationen.

Standardbedingungen für Schrittmotoren

Stack/Stapel
Stack (oder Stapel) bezieht sich auf die Länge des Motorläufers. Ein 2-Stack-Motor ist länger als ein 1-Stack Motor derselben Größe und Ausführung. Der 2-Stack-Motor liefert mehr Drehmoment als ein vergleichbarer 1-Stack-Motor.

Verfügbarer Nennstrom in Ampere
Bei gleichbleibender Spannung liefert ein Motor mit höherer Stromaufnahme mehr Drehmoment. Bei Betrieb eines Schrittmotors ist dessen Nennstromaufnahme ein wichtiger Faktor. Liegt keine ausreichende Stromstärke an, erreicht der Motor nicht sein optimales Ausgangsdrehmoment und das System bleibt unter seinem Leistungspotenzial. Bei einer zu hohen Stromstärke kann der Motor überhitzen, sodass die Motorwicklungen beschädigt werden.
Zum Seitenanfang