Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

MLS arbeiten mit drehender Spindel.

Anbau der Spindel an den Motor

Die Befestigung des Motors an der Spindel erfordert normalerweise (A) eine Kupplungseinheit, (B) eine Presspassung mit Senkbohrung oder (C) eine Hohlwellen-Presspassung. Die Montage kann durch Kleben oder Schweißen erfolgen. Unterm Strich erschweren oder verhindern jedoch alle diese Lösungen den Spindel-Austausch oder Wartungsarbeiten allgemein. Thomson hat dieses Problem mit (D) seiner patentierten TaperLock-Kupplung gelöst, die mit einer einzigen Halteschraube auskommt.

Spindelanbau

TaperLock-Prinzip

Bei der Ausführung mit angetriebener Spindel kommt unser patentiertes TaperLock zum Einsatz, das die Gewindespindel mit der Motorwelle verbindet. Mit dem TaperLock können die Kunden die Spindel im Motor austauschen, ohne die Einheit einzusenden.

TaperLock-Prinzip

Das folgende Video zeigt, wie einfach ein Ausbau und Wiedereinbau mit dem Thomson TaperLock ist.

Das Thomson-TaperLock


Ergänzende Informationen

Weitere Informationen zum TaperLock-Vorteil finden Sie im hier verlinkten Artikel „Warum die Methoden zur Motor-Spindel-Kopplung so wichtig sind“ (Englisch).
Zum Seitenanfang