Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Portfolio der Schrittmotor-Linearantriebe

Die Thomson Schrittmotor-Linearantriebe umfassen die folgenden Baureihen:
  • Schrittmotor-Linearantrieb – angetriebene Spindel (MLS)
  • Schrittmotor-Linearantrieb – angetriebene Mutter (MLN)
  • Schrittmotor-Linearantriebe – Aktuator (MLA)

MLS, MLN, MLA

Angetriebene Spindel (MLS)
Bei den Konfigurationen mit angetriebener Spindel (MLS) ist eine Trapezgewindespindel direkt mit der Motorwelle verbunden. Wird der Motor angetrieben, dreht sich die Spindel, sodass sich die Mutter axial entlang der Spindel bewegt. Damit diese Bewegung stattfinden kann, muss die Mutter extern geführt werden.

Angetriebene Mutter (MLN)
Bei der Ausführung mit angetriebener Mutter (MLN) ist die Spindelmutter direkt in die Motorwelle integriert, sodass sich die Mutter dreht, sobald der Motor läuft. Dadurch bewegt sich die Spindel in den Motor und wieder zurück. Damit diese Bewegung stattfinden kann, muss die Spindel extern geführt werden.

Aktuator- (MLA)
Die Aktuator-Modelle (MLA) sind MLS-Baugruppen, erweitert um Komponenten für die Führung der Spindelmutter und zum Schutz gegen äußere Einflüsse. Im Unterschied zu den MLS-Versionen benötigen MLA-Baugruppen keine externe Führung der Spindelmutter, um eine lineare Bewegung auszuführen.
Zum Seitenanfang