Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

MLA – motorbetriebene Linearantriebe in Aktuator-Bauweise

Die motorbetriebenen Thomson-Linearantriebe sind auch in Aktuator-Konfiguration (MLA) als geschlossene Lösung erhältlich. Zur Auswahl des passenden MLA legen Sie einfach den Hub, den Verstellweg pro Schritt bzw. Umdrehung (Steigung) und den Präzisionsgrad fest. Die Aktuator-Konfiguration bietet ein komplettes Gehäuse und integriert sich mühelos in Ihre Baugruppe – mit einer Auswahl an Endenbearbeitung und Anschlussoptionen.

Schrittmotor-Linearantriebe – Aktuator (MLA)

Aktuator-Aufbau

Der Aktuator ist ein vollständig geschlossener Motor-Gewindetrieb mit angetriebener Spindel. Durch die oben markierte, integrierte Führungsvorrichtung verfügt der Aktuator über einen eingebauten Verdrehschutz und die Fähigkeit, Seitenlasten aufzunehmen.

Der eingebaute Verdrehschutz ist Standard in jedem MLA Er macht eine externe Führung in den meisten Fällen überflüssig.

Aktuator-Schnittansicht

Seitenlast

MLAs sind in der Lage, bis zu einem gewissen Grad Seiten- und Momentlasten aufzunehmen. Je nach Last, Geschwindigkeit und Bewegungsprofil tolerieren MLA-Baugruppen eine Seitenlast von bis zu 10 % der Axial-Traglast des Motors.. Für eine optimale Leistung sollten Seiten- und Momentlasten bei MLA-Einheiten jedoch minimiert und in voll ausgefahrener Stellung ganz vermieden werden.

Seitenlast

Zum Seitenanfang