Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Serie 500 rollengeführter Profilschienen erhält ihre Steifigkeit durch eine O-Anordnung der Lager, ergänzt durch spezielle, ballig gefräste Rollen, um bei eventuellen Ausrichtungsfehlern eine Belastung der Rollenkanten zu vermeiden. Das Ergebnis ist eine geringere elastische Verformung unter Last im Vergleich zu einer Kugelführung oder X-Anordnung mit Rollen. Rollenführungen verfügen dank der vergrößerten Kontaktfläche entlang der Rollenlänge über eine höhere Tragzahl als Kugel-Profilschienen.

Präzisionsausführung für hochgenaue Anwendungen mit hohen Lasten


Serie 500, rollengeführt – Eigenschaften:
  • O-Anordnung der Rollenbahnen
  • Abschlussstück aus verstärktem Nylon 6,6
  • Serienmäßige Stirn- und Längsdichtungen schützen vor Verunreinigungen
  • Genauigkeitsklasse: (Baugruppen-Toleranz)
    • P – Präzisionsgüte (± 20 µm)
    • S – Super-Präzisionsgüte(±10 µm)
    • U – Ultra-Präzisionsgüte(±5 µm)
  • Vorspannungsoptionen: („C“ gibt die dynamische Schlittentragzahl an)
    • 1 – 0,03C
    • 2 – 0,08C
    • 3 – 0,13C
  • Größen (mm):
    • 25
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
Moderne Schleif und Richtverfahren
  • Hervorragende Schienengeradheit
Optimierte Rollenlaufbahn dank eingegossener Umlenkkanäle
  • Laufruhe
  • Geräuscharmer Betrieb
Austauschbarkeit
  • Jeder Schlitten läuft auf jeder Schiene derselben Genauigkeitsklasse, ohne die Systemgenauigkeit zu beeinträchtigen
Spezielles ballig geformtes Rollenprofil
  • Unübertroffen hohe Belastbarkeit
  • Vermeidet eine Belastung der Rollenkanten
  • Minimale Rollenreibung
Schlittenkonfigurationen
  • A – Standard
  • B – Standard, lang
  • C – Schmal
  • D – Schmal, lang

Anordnung der Schmierbohrungen

Der 500er-Rollenschlitten hat an jedem Abschlussstück sechs Positionen für Schmieröffnungen.
  • Die mittlere Schmierbohrung ist mit einem Stopfen verschlossen
  • Die seitlichen und stirnseitig versetzten Bohrungen haben ein Gewinde, sind aber verschlossen und lassen sich leicht öffnen
  • An der Oberseite muss ein kleines Loch gebohrt und ein O-Ring angebracht werden

Anordnung der Schmierbohrungen

Schienenausführung

Die verfügbaren Schienenausführungen sind:
  • A – Verschraubung von oben (Standard)
  • U – Verschraubung von unten
  • C – Verschraubung von oben mit Abdeckband
Schienenlängen
  • Schienenstücke bis zu sechs Metern Länge

Schienenausführung A, U und C (v.l.n.r.)

Schlittenzubehör

Standardschlitten werden mit reibungsarmer Doppellippendichtung und seitlichen Längsdichtungen geliefert
Optionales Schlittenzubehör:
  • V – Viton®-Abstreifer (532VR)
  • Z – Abstreifblech (532ZZ)
  • N – Ölbehälter-Schmiermodul (532OW)
  • C – Faltenbalg-Klammern (531CC)
Weiteres Zubehör
  • Edelstahl-Schienenstopfen (532 HS)
  • Messing-Schienenstopfen (532 HB)
  • Mylar-Band (532 RT)
  • Von unten verschraubbare Schiene (522 Typ U)

Zubehörmodule – Explosionsansicht

Zum Seitenanfang