Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Dieses Miniatur-Führungssystem von Thomson bietet Korrosionsbeständigkeit für bestimmte Reinraum- und Nassanwendungen. Dank seiner kompakten Ausführung aus Edelstahl ist es ideal geeignet für kleine Bauräume in Anlagen für die Halbleiterproduktion oder für Geräte der medizinischen Diagnostik. Durch die Spitzbogen-Geometrie der Doppelspur-Kugellaufrille kommt MicroGuide mit nur einer Führungsschiene aus.

Für Anwendungen, die kompaktere Abmessungen bei höherer Genauigkeit erfordern.

MicroGuide® – Eigenschaften:
  • Spitzbogen-Geometrie der Kugelbahnen
  • Gefertigt aus 440er-Edelstahl
  • Lippendichtung
  • Extrem leichtgängiger Betrieb
  • Genauigkeitsklasse: (Baugruppen-Höhentoleranz: alle außer Größe 5)
    • – Normal (±40 μm)
    • H – Hoch (± 20 μm)
    • P – Präzision (± 10 µm)
  • Vorspannungsoptionen:
    • – Luftspalt
    • C1 – Leicht vorgespannt
  • Größen (mm):
    • 5
    • 7
    • 9
    • 12
    • 15
  • Schlittenausführungen:
    • Z – Standard
    • WZ – Breit
  • Schiene – Verschraubung von oben
  • Nur als Baugruppe erhältlich
  • Beim Abnehmen von der Schiene können die Kugeln herausfallen
Zum Seitenanfang