Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Serie 400 ist eine Transport-Profilschienenlösung für kostensensible Anwendungen. Sie eignet sich dank Bauform und Lochbildern im Industriestandard zum Direktaustausch. Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign. Dies trägt zur effizienten Lagerhaltung bei, da für jede Schlittenausführung nur ein Schienentyp vorgehalten werden muss.

Serie 400 – Eigenschaften:
  • 45°-X-Anordnung der Kugellaufbahnen
  • Die Schlitten mit und ohne Käfig verwenden dasselbe Schienendesign
  • Polymer-Kugelrückführung
  • Serienmäßige Stirn- und Längsdichtungen schützen vor Verunreinigungen
  • Schmierkanäle leiten das Fett zu den einzelnen Kugellaufbahnen
  • Genauigkeitsklasse: (Baugruppen-Toleranz)
    • N – Normale Güte (±100 μm)
    • H – Hohe Güte (±40 μm)
  • Vorspannungsoptionen: („C“ gibt die dynamische Schlittentragzahl an)
    • 0 – Luftspalt
    • 1 – 0,03 C
  • Größen (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 45
    • 55
Schlittenkonfigurationen
  • A – Standard
  • B – Standard, lang
  • C – Schmal
  • D – Schmal, lang
  • E – Schmal hoch
  • F – Schmal, lang, hoch
  • G – Schmal, kurz
  • K – Schmal, kompakt

Schienenausführung

Die verfügbaren Schienenausführungen sind:
  • A – Verschraubung von oben (Standard)
  • U – Verschraubung von unten
Bis zu vier Meter lange, einteilige Schienen erhältlich. Unbegrenzte Länge durch Stoßfugen.


Schienenausführung A und B (v.l.n.r.)

Schlittenzubehör

Der Standardschlitten wird mit reibungsarmer Doppellippendichtung und seitlichen Längsdichtungen geliefert

Optionales Zubehör:
WR – zusätzlicher Gummi-Abstreifer
ZZ – Abstreifblech
OW – Ölbehälter
K – Leichtlaufdichtung

Das Zubehör wird auf das vorhandene Abschlussstück gesteckt

Schlittenzubehör

Optionaler Kugelkäfig

Bei der Option mit Kugelkäfig werden die Kugeln von einer flexiblen Polymer-Kette gehalten, die zusammen mit den Kugeln umlaufen. Schlitten mit optionalem Kugelkäfig verwenden dieselbe Schiene wie der Standardschlitten. Die Vorteile des Kugelkäfigs sind:
  • Geräuschreduzierung um 6 dB
  • Um mehr als 30 % verbesserte Laufruhe zum Standardschlitten.
  • Das Schmiermittel wird besser im Kugelumlauf gehalten

Optionaler Kugelkäfig

Zum Seitenanfang