Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Die Profilschienen der kugelgeführten Serie 500 werden aus hochwertigem Lagerstahl gefertigt. Fast sämtliche Schlitten, Schienen und Wälzkörper sind durchgehärtet. Das stirnseitige Abschlussstück besteht aus einem hochstabilen, glasfaserverstärkten Nylon mit einer Nitrilkautschuk-Dichtung. Um die höchste Qualität unserer Produkte sicherzustellen, sorgen strenge Qualitätskontrollen für konstant hochwertige Werkstoffe.

Präzisionsausführung für Anwendungen mit hoher Genauigkeit.

Serie 500 – Eigenschaften:
  • O-Anordnung der Kugellaufbahnen
  • Abschlussstück aus verstärktem Nylon 6,6
  • Längsdichtungen
  • Genauigkeitsklasse: (Baugruppen-Toleranz)
    • H – Hohe Güte (±50 μm)
    • P – Präzisionsgüte (±20 µm)
    • U – Ultra-Präzisionsgüte(±5 µm)
  • Vorspannungsoptionen: („C“ gibt die dynamische Schlittentragzahl an)
    • 0 – Luftspalt
    • 1 – 0,03 C
    • 2 – 0,08 C
    • 3 – 0,13 C
  • Größen (mm):
    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
    • 45
  • Moderne Schleif und Richtverfahren gewährleisten eine unübertroffene Geradheit der Schienen
  • Optimiertes Trapezprofil
    • Hohe Steifigkeit
    • Verwendung mit Einzelschlitten
  • Optimierte Kugellaufbahn dank eingegossener Umlenkkanäle
    • Laufruhe
    • Geräuscharmer Betrieb
    • Geringe Reibung
  • Eingebaute Schmiertaschen für verlängerte Lebensdauer
  • Jeder Schlitten läuft auf jeder Schiene derselben Genauigkeitsklasse, ohne die Systemgenauigkeit zu beeinträchtigen
Schlittenkonfigurationen
  • A – Standard
  • B – Standard, lang
  • C – Schmal
  • D – Schmal, lang
  • E – Schmal hoch
  • F – Schmal, lang, hoch
  • G – Schmal, kurz

Anordnung der Schmierbohrungen

Die 500er-Kugelschlitten haben stirnseitig jeweils vier Positionen für Schmierbohrungen
  • Die mittlere Bohrung ist mit einem Stopfen verschlossen
  • Die seitlichen Bohrungen sind verschlossen und lassen sich leicht öffnen
  • An der Oberseite muss ein kleines Loch gebohrt und ein O-Ring angebracht werden

Anordnung der Schmierbohrungen

Schienenausführung

Die verfügbaren Schienenausführungen sind:
A – Verschraubung von oben (Standard)
U – Verschraubung von unten
C – Verschraubung von oben mit Abdeckband

Bis zu sechs Meter lange Schienen ohne Stoßfugen erhältlich. Unbegrenzte Länge mit Stoßfugen.

Schienenausführung A, U und C (v.l.n.r.)


Schlittenzubehör

Standardschlitten werden mit reibungsarmer Doppellippendichtung und seitlichen Längsdichtungen geliefert
Optionales Schlittenzubehör:
  • L – Schmierblock(531LL) Mehr über die Selbstschmierung in diesem Artikel.
  • V – Viton®-Abstreifer (531VR)
  • Z – Abstreifblech (531ZZ)
  • N – Ölbehälter-Schmiermodul (531OW)
  • K – Leichtlaufdichtung(531K)
  • C – Faltenbalg-Klammern (531CC)
Das Schlittenzubehör wird auf das vorhandene Abschlussstück gesteckt. Bei separater Bestellung werden dem Zubehör längere Schrauben beigelegt

Weiteres Zubehör

  • Faltenbälge
    • BB – Faltenbalg, flachbauend
    • BC – Faltenbalg, stark zusammendrückbar und robust
    • BW – Faltenbalg, begehbar
  • HB – Messing-Schienenstopfen
  • HS – Edelstahl-Schienenstopfen
  • HP – Kunststoff-Schienenstopfen
  • MT – Montagewerkzeug
  • RT – Schienen-Abdeckband

Zubehörmodule – Explosionsansicht

Zum Seitenanfang