Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Einbauanweisungen

Profilschienen-Führungen werden im Allgemeinen auf Strukturen montiert, die mehr Steifigkeit aufweisen als die Schiene. Aus diesem Grund neigen die Schienen dazu, der Kontur der Montageflächen zu folgen, indem sie leicht durchbiegen. Ist ein Lager, insbesondere ein vorgespanntes, einer Durchbiegung der Schiene ausgesetzt, entstehen unerwünschte Kräfte. Diese Kräfte werden auf die Wälzkörper und Laufbahnen übertragen, was die Systemreibung erhöhen kann und sich nachteilig auf die Auflösung, Präzision sowie Lebensdauer des Systems auswirkt.

Es gibt verschiedene Ursachen, die zu einem Gesamtfehler der Montageflächen beitragen können. Dazu gehören die Ebenheit der Grundflächen, Position und Parallelität der Bezugsflächen und die begleitenden Fehler der Lager, wie durch die Genauigkeitsklassen beschrieben.

Die Flächen mit Kontakt zu den Grund- und Bezugsflächen können gefräst, geschabt, geschliffen oder anderweitig vorbereitet werden, um eine ebene Fläche frei von Unregelmäßigkeiten zu erhalten, die andernfalls zu einem Verbiegen oder Verdrehen des Lagers führen können. Schmutzpartikel sollten entfernt werden, da sie zu Ungenauigkeiten führen können.

HINWEIS: Alle Montagetoleranzen sollten vom Schienenfuß bis zur Mitte der Schlittenoberseite (H) sowie von der Schienen-Bezugskante bis zur Schlitten-Bezugskante (A) betrachtet werden. Somit erfordert ein Lager mit einer geringeren Genauigkeitsklasse möglicherweise eine exaktere Montage.

Schienenfuß bis zur Mitte der Schlittenoberseite (H)

Schienen-Bezugskante bis zur Schlitten-Bezugskante (A)

Zum Seitenanfang