Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails



Auswahl von Präzisions-Lagerkugeln

Thomson Präzisionslagerkugeln

Thomson ist seit über 60 Jahren führender Anbieter von Standard-Präzisionskugeln, Präzisionskugellagern sowie Edelstahlkugeln für besondere Einsatzwecke. Warum Thomson Präzisionslagerkugeln? Drei Gründe: unsere vielfältige Typenauswahl an Präzisionskugeln, unsere Präzisionskugel-Technologien, unsere hochwertigen Edelstahl-Kugelwerkstoffe.

Die Thomson Präzisionslagerkugeln gibt es in verschiedenen Ausführungen:

  • Speziell geformte Präzisionskugeln, einschließlich flacher, schräg geschnittener, kegel- und stiftförmiger Kugeln, die üblicherweise als gehärtete Polier- und Formwerkzeuge verwendet werden.
  • Gebohrte Präzisionskugeln mit vielfältigen an Größen, Bohrtiefen (einschließlich Durchgangsbohrungen), Durchmessern und Werkstoffen.
  • Beschichtete Präzisions-Edelstahlkugeln verbessern bestimmte physikalische Eigenschaften, z.B. die Härte, Korrosionsbeständigkeit, Geräuschdämpfung und elektrische Eigenschaften.
  • Präzisions-Hohlkugeln werden für Anwendungen benötigt, bei denen es auf ein möglichst geringes Gewicht ankommt.

Die Qualität unserer Produkte basiert auf speziellen Technologien zur Fertigung von Präzisions- und Edelstahlkugeln:

  • Ein A2LA-zertifiziertes Kalibrierungslabor sorgt für effektive, effiziente und präzise Kalibrierungen für die Formkonsistenz unserer Präzisionskugeln.
  • Speziell gefertigte Unterbaugruppen einschließlich von Komplettlösungen für Edelstahlkugeln. In unseren großflächigen Entwicklungswerkstätten fertigen wir innerhalb kürzester Zeit Edelstahlkugel-Prototypen.
  • Linearsysteme mit Edelstahlkugeln werden für Transportanwendungen verwendet und kommen häufig in der Materialhandhabung zum Einsatz.
  • Alle Präzisions- und Edelstahlkugeln erfüllen oder übertreffen die Normen der American Bearing Manufacturers Association (ANSI/ABMA Std. 10-1989).
  • QA-9000-zertifiziert und ISO 9002-registriert.

Zu den Werkstoffen der Thomson Präzisionslagerkugeln gehören (am gängigsten):

  • Vakuumentgaste Chrom-Edelstahlkugeln (AISI E52100) bieten eine glatte Oberfläche sowie eine hohe Kernhärte und Belastbarkeit, die besonders für Produkte aus vakuumgeschmolzenem Elektrostahl von Vorteil sind.
  • Edelstahlkugeln (Typ AISI 440C) bieten die beste Härte und Oberflächenbearbeitung und sind in doppelt vakuumgeschmolzenem Material erhältlich.
  • Edelstahlkugeln (AISI-Typ 302/316) werden nicht weichgeglüht und zeichnen sich somit durch eine gleichmäßige Härte aus (auf parallelen Flächen gemessen), die in der Regel 25 bis 39† Rockwell C beträgt. Weichgeglühte Versionen mit einer Härte von 75 bis 90† Rockwell B sind ebenfalls erhältlich.
Zum Seitenanfang