Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Die Sorte gibt die Durchmesserabweichung der Kugel vom Nenndurchmesser in zehntausendstel Zoll an. Das M steht für Minus, das P für Plus. Eine Sorte von XXX steht für den Standarddurchmesser.

Beispiel: HC01875003M01, der Nenndurchmesser (018750) beträgt 0,1875 Zoll (3/16). Die Sorte ist M01, die für -0,0001 Zoll steht. Das bedeutet, der tatsächliche Durchmesser beträgt 0,1874 Zoll.

Bei metrischen Lagerkugeln ist der Durchmesser der tatsächliche Durchmesser der Kugel. Sie haben immer eine Sorte von XXX, gefolgt von MM für metrisch. Beispiel: HC01181125XXXMM bezeichnet eine Kugel mit 3,0 mm (0,11811 Zoll) Durchmesser.. XXX für die Sorte bedeutet, dass der tatsächliche Durchmesser 3,0 mm beträgt.
Test your knowledge

Bestellcode – Sorte hervorgehoben

Zum Seitenanfang