Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Die Güteklasse ist ein Maß für die Rundheit oder Formabweichung der Kugel.
Beispielsweise weist eine Kugel mit der Güte
  • 1000 eine Formabweichung von 0,001 und eine Durchmesserabweichung pro Los von +/- 0,001 auf.
  • 5 bedeutet eine Formabweichung von 0,000005 und eine Durchmesserabweichung pro Los von +/- 0,000005.
Je kleiner die Güteklasse, desto runder ist die Kugel. Das bedeutet, Kugeln der Güteklasse 5 sind deutlich runder und die Kugeln in einem Los sind enger am selben Durchmesser als Kugeln mit der Güte 1000- Genauso weisen Kugeln der Güte 5 eine glattere Oberfläche auf als die der Güteklasse 1000.

Die erforderliche Güteklasse wird von der Anwendung bestimmt. Anwendungen mit höherer Präzisionsanforderung benötigen Kugeln mit einer besseren Güte (niedrigere Nummer).

Bestellcode – Güteklasse hervorgehoben

Zum Seitenanfang