Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


DFAR oder Defense Federal Acquisition Requirements – Option DF
Die DF-Option kennzeichnet Kugeln, die den Anforderungen des amerikanischen Verteidigungsministeriums entsprechen. Das bedeutet, dass der Werkstoff der Kugeln bestimmte Herstellungsnormen erfüllt.
Trockenpackung – Option DP
DP steht für „Dry Pack“. Die meisten Produkte aus Stahl werden mit Schutzöl behandelt. Das Öl schützt vor Rost und Korrosion. Eine Kugel in Trockenpackung wird ohne Rostschutzöl versandt.
Sonderpassivierung – Option PV
Thomson passiviert alle Lagerkugeln aus Edelstahl. Die PV-Option wird verwendet, wenn eine bestimmte Passivierung gewünscht wird.

Bestellcode – Suffix hervorgehoben

Zum Seitenanfang