Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Das Durchmesserfeld in der Teilenummer gibt den Nenndurchmesser der Kugel an und wird als Ganzzahl mit 5 Nachkommastellen (insgesamt 6 Stellen) dargestellt. Beispielsweise würden Kugeln mit ½ Zoll bzw. 0,50000 Zoll Durchmesser als 050000 angegeben. Genauso würden ¼-Zoll-Kugeln mit 025000 bezeichnet. Kugeln in metrischen Maßen werden in ihrer dezimalen Zollgröße angegeben. 3,5 mm ergeben z.B. 0,13780 Zoll. Dargestellt würde also 013780 mit einem an die Teilenummer angehängten MM.

Die Angaben für Durchmesser und Sorte (Gauge) werden benötigt, um den tatsächlichen Durchmesser der jeweiligen Kugel anzugeben.

Bestellcode – Durchmesser hervorgehoben

Zum Seitenanfang