Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Produktvielfalt

  • Standardmäßig gewirbelte und gerollte Kugelgewindespindeln. In Ausnahmefällen geschliffen.
  • Verschiedene Kugelumlenksysteme in Metall und Kunststoff. Optimiert auf Tragzahl und Laufruhe.
  • Durchmesser von 5 mm (0,187") bis 160 mm (6").
  • Bis zu 16 Meter (50 ft) Länge

Standard-Lagerartikel (gerollte Spindeln)

  • 108 verschiedene Sorten Standardmuttern ab Lager
  • 35 Kombinationen aus Durchmesser und Steigung
  • Verschiedene Abstreifersysteme als Schutz vor Metallspänen bis Feinstaub

Sonderausführung

  • Individuell angepasste Muttern und Spindeln
  • Fertigung von einem Teil bis Großmengen

Über 100 Jahre Fertigungs- und Konstruktionserfahrung

  • Kombinierte Kompetenz von Thomson, Warner Electric und Neff

Anwendungstechnische Erfahrung

  • Fundiertes anwendungstechnisches Know-how in Branchen wie Werkzeugmaschinen, Medizintechnik, Handhabung usw.

Wir befreien Ihre Entwicklung von Unwägbarkeiten und helfen Ihnen bei der Herstellung besserer Lösungen

Zum Seitenanfang