Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails

Das Thomson Kugelgewindetrieb-Portfolio umfasst die folgenden Produktreihen:
  • Zollmaß, gerollte Spindel
  • Metrisch gerollte Spindel – Thomson NEFF
  • Metrisch, Precision Plus
  • Miniatur, Metrisch

Zoll gerollt

Zoll gerollt:

  • Steigungsgenauigkeit: 0,004"/ft Standard, 0,002"/ft optional
  • Vorspannungsoptionen: Nicht-vorgespannt und Doppelmutter-Vorspannung
  • Durchmesser: 0,187 bis 4,0 Zoll

Metrisch gerollt

Metrisch gerollt – Thomson NEFF:

  • Steigungsgenauigkeit: P3 (±12 µm/300 mm) & P5 (±23 µm/300 mm)
  • Vorspannungsoptionen:
    • Nicht-vorgespannt
    • Vorspannung auf 1-3 % mit 4-Punkt-Einzelmutter
    • Vorspannung auf 10 % mit Doppelmutter
  • Durchmesser: 4 bis 80 mm
  • Erhältlich für Anbau gem. DIN 69051 und in Thomson-Anbaukonfigurationen

Metrisch Precision Plus

Metrisch Precision Plus:

  • Steigungsgenauigkeit: P3 (±12 µm/300 mm) Steigungsgenauigkeit
  • Vorspannung: „Steigungsversatz“-Vorspannung für minimales Spiel und gleichbleibende Steifigkeit
  • Integrierter Flansch, integrierte Abstreifer
  • Durchmesser: Bis 160 mm

Miniatur Metrisch

Miniatur – Eigenschaften:

  • Steigungsgenauigkeit: T7 (±52 μm/300 mm)
  • Vorspannungsoptionen: Nur nicht-vorgespannt
  • Spindeldurchmesser: 10 und 12 mm
  • Längen: bis 1800 mm
Zum Seitenanfang