Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


Standardkonfiguration

  • Spindeldurchmesser 10 und 12 mm
  • Spindellängen bis 1800 mm
  • Kugelgewindemuttern mit Einschraub- (TSI), Flansch- (FSI) oder Zylinder- (RSI) Montageschnittstelle
  • Kohlenstoffstahl-Version
  • Interne Kugelrückführung
  • Hohe Wiederholgenauigkeit (0,05 mm Axialspiel)
  • ±52 μm/300 mm Steigungsgenauigkeit (T7)
  • Gewindespindeln – gerollt
  • Kugelgewindemuttern – präzisionsgeschliffen

Sonderkonfigurationen verfügbar

  • Sonderbeschichtungen verfügbar (Chromversiegelung)
  • Lagereinheiten nur für 12 mm verfügbar


Produktverfügbarkeit

Zum Seitenanfang