Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

Produktdetails


NEFF metrisch

  • P3 (±12 µm/300 mm) Steigungsgenauigkeit
  • P5 (±22 µm/300 mm) Steigungsgenauigkeit
  • Nicht-vorgespannt und vorgespannt
  • Vorspannung auf 1-3 % mit 4-Pkt.-Einzelmutter
  • Vorspannung auf 10 % mit Doppelmutter in verschiedenen Montagekonfigurationen
  • Erhältlich für Anbau gem. DIN 69051 und in Thomson-Konfigurationen

Vorteil

  • Hohe Laufruhe
  • Profilierte Abstreifer aus Nitril-Butadien

Vorteile

  • Geschliffene Qualität zum Preis einer gerollten Ausführung
  • Direkter Austausch per DIN-Montage
  • Integrierter Flansch
  • Inklusive Abstreifer

Hohe Leistung zum Preis gerollter Spindeln

Zum Seitenanfang