Zum Inhalt springen Zur Navigation springen

RoundRail-Linearführungssystem 1Vx FluoroNyliner

Die FluoroNyliner Bushing-Lager von Thomson sind aus modernsten Polymer-Komponenten gefertigt.  Beim Einsatz mit einer 60 Case Linear Race-Welle aus Edelstahl von Thomson bieten die FluoroNyliner-Linearführungen im Vergleich zu Baugruppen von Mitbewerbern höhere Tragzahlen, eine höhere erzielbare Laufleistung und eine verbesserte Leistung. Als durchgehend unterstützte, endgestützte und ungestützte Ausführungen erhältlich. (Zollmaße)

Überblick

Ungestütztes Linearführungssystem FluoroNyliner

Ungestütztes Linearführungssystem FluoroNyliner

Die neuen FluoroNyliner Bushing-Lager von Thomson sind aus modernsten Polymer-Komponenten gefertigt. Wenn eine raue Umgebung eine flexibel ausgelegte Anwendung mit kundenspezifischen Endstützen erfordert, verwenden Sie das ungestützte FluoroNyliner RoundRail-Linearführungssystem.

Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.
Endgestütztes Linearführungssystem FluoroNyliner

Endgestütztes Linearführungssystem FluoroNyliner

Die neuen FluoroNyliner Bushing-Lager von Thomson sind aus modernsten Polymer-Komponenten gefertigt. Wenn eine raue Umgebung zum Überspannen oder Überbrücken von Lücken eine endgestützte Anwendung erfordert, verwenden Sie das endgestützte FluoroNyliner RoundRail-Linearführungssystem.

Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.
Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager

Durchgehend unterstütztes Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager

Die neuen FluoroNyliner Bushing-Lager von Thomson sind aus modernsten Polymer-Komponenten gefertigt. Wenn eine raue Umgebung eine durchgehend unterstützte und steife Anwendung erfordert, verwenden Sie das durchgehend unterstützte RoundRail-Linearführungssystem mit FluoroNyliner Bushing-Lager.
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang