Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
Durchgehend unterstütztes RoundRail-Linearführungssystem 1Cx

Durchgehend unterstütztes RoundRail-Linearführungssystem 1Cx

Die durchgehend unterstützten RoundRail-Linearführungen 1Cx (Standard-Industrie-Zollmaße) sind mit dem neuen, patentierten Super Smart Ball Bushing-Lager ausgestattet, das im Vergleich zu herkömmlichen Lagern die Lebensdauer um das bis zu 216-fache und die Tragzahl um das bis zu 6-fache erhöht. Der Vorteil der RoundRail-Technologie: Das inhärente Design zur Selbstjustierung in alle Richtungen des Super Smart Ball Bushing-Lagers ermöglicht einen extrem gleichmäßigen Lauf auch bei einer Montage auf Oberflächen, die mit größerer Toleranz bearbeitet wurden.

Die 1Cx-Linearführung ist in drei Versionen erhältlich:

1CA, einzeln durchgehend unterstützt (zwei einzelne oder ein Doppellagerblock)
1CB, doppelt durchgehend unterstützt (zwei Doppel- oder vier einzelne Lagerblöcke)
1CC, doppelt durchgehend unterstützt (mit Kopfplatte, zwei Doppel- oder vier einzelne Lagerblöcke)

Überblick

1Cx – Produkt-Highlights

  • Erhältlich in Durchmessern von 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 und 1-1/2 Zoll.
  • Kostenersparnis: Sparen Sie Zeit und Geld durch die Vorbereitung der Montageflächen vor dem Verschrauben Ihrer Führungen.
  • Einsatz als Lösung zum Tragen von Lasten, für den Transport und zur Führung
  • Einsatz in durchgehend gestützten Anwendungen, wenn Steifigkeit erforderlich ist
1CA, einzeln durchgehend unterstützt

Durchgehend unterstütztes RoundRail-Linearführungssystem 1CA

  • 2 x Super Smart Ball Bushing-Lagerblöcke (offene Ausführung) oder
  • 1 x Super Smart Ball Bushing-Doppellagerblock (offene Ausführung)
  • 1 x Stützschienen-Baugruppe für 60 Case LinearRace-Wellen
1CB, doppelt durchgehend unterstützt

Durchgehend unterstütztes RoundRail-Linearführungssystem 1CB

  • 4 x Super Smart Ball Bushing-Lagerblöcke (offene Ausführung) oder
  • 2 x Super Smart Ball Bushing-Doppellagerblöcke (offene Ausführung)
  • 2 x Stützschienen-Baugruppen für 60 Case LinearRace-Wellen
1CC, doppelt durchgehend unterstützt mit Kopfplatte

Durchgehend unterstütztes RoundRail-Linearführungssystem 1CC

  • 4 x Super Smart Ball Bushing-Lagerblöcke (offene Ausführung) oder
  • 2 x Super Smart Ball Bushing-Doppellagerblöcke (offene Ausführung)
  • 2 x Stützschienen-Baugruppen für 60 Case LinearRace-Wellen
  • 1 x Montagekopfplatte mit Befestigungsbohrungen für Werkstück und Kugelgewindespindel-Baugruppe
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang