Zum Inhalt springen Zur Navigation springen
RoundRail-Linearführungssystem mit 2CA Twin Shaft Web

RoundRail-Linearführungssystem mit 2CA Twin Shaft Web

Die 2CA Twin Shaft Web-RoundRail-Linearführung ist mit dem neuen, patentierten Super Smart Ball Bushing-Lager ausgestattet, das im Vergleich zu herkömmlichen Lagern die Lebensdauer um das bis zu 216-fache oder die Tragzahl um das bis zu 6-fache erhöht.Die 2CA Twin Shaft Web-Führung eignet sich ideal zum Überspannen oder Überbrücken von Lücken. Die LinearRace-Doppelwelle und das geschweißte integrierte Flanschdesign maximieren das Drehmoment und verbessert die Durchbiegungseigenschaften erheblich. Die zur schnellen und einfachen Installation voreingestellte 2CA Twin Shaft Web-Führung ist für die nahezu reibungslose Bewegung von mittleren Lasten ausgelegt.

Die 2CA-Linearführung ist in drei Versionen erhältlich:

2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, Industrie-Standard-Zollmaße
2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, metrische Industrie-Standardmaße
2CA Twin Shaft Web, geflanscht, mit integriertem Schlitten, Industrie-Standard-Zollmaße

Überblick

2CA – Produkt-Highlights

  • Lieferbar in Durchmessern von 1/2, 3/4 und 1 Zoll.
  • Zur erhöhten Montageflexibilität in vertikaler oder horizontaler Einbaulage erhältlich
  • Voreingestellte Wellen mit Endabstützung für Portal- oder Brücken-Anwendungen.
  • Korrosionsfreie Ausführungen für maximale Leistung unter rauen Bedingungen
2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, Zollmaß

  • 1 x geflanschter integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing-Lagern (offene Ausführung)
  • 2 x vertikale oder horizontale Doppelendabstützungen
  • 60 Case LinearRace-Doppelwellen mit integriertem Flansch
2CA Twin Shaft Web mit Universalschlitten, metrische Maße

  • 1 x universeller integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing-Lagern (offene Ausführung)
  • 2 x vertikale oder horizontale Doppelendabstützungen
  • 60 Case LinearRace-Doppelwellen mit integriertem Flansch
2CA Twin Shaft Web mit integriertem Schlitten, geflanscht

  • 1 x geflanschter integrierter Schlitten mit 4 Super Smart Ball Bushing-Lagern (offene Ausführung)
  • 2 x vertikale oder horizontale Doppelendabstützungen
  • 60 Case LinearRace-Doppelwellen mit integriertem Flansch
CAD Modelle

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Zum Seitenanfang