7828134

7828134
7828134

Kugelkeilwelle, Nur Außenlaufbahn, 2.000 in Spline Nominal Diameter, Nicht-vorgespannt, 3 Wirksame Laufbahnen, Stahl

Lead Time:  122 Days 
1.836,80 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Außenlaufbahn, keine Innenlaufbahn (Welle)
  • Erlaubt schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten
  • Alle Einheiten mit oder ohne Passfedernut erhältlich
  • Spiel – max. 0,005" Standardspiel senkrecht zur Rotationsachse
  • Wirkungsgrad – max. 0,007 Reibungskoeffizient

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]3.427 in
[KW] B*T*L, Passfedernut0.250 x 0.125 x 2.500 in 
[L]4.022 in
[L1]3.13 in
Kerndurchmesser1.67 in
Kugellager-Durchmesser0.312 in
Spindel-Nenndurchmesser2 in