5708945

5708945
5708945

Kugelkeilwelle, Nur Außenlaufbahn, 1.500 in Spline Nominal Diameter, Nicht-vorgespannt, 6 Wirksame Laufbahnen, Stahl

Lead Time:  122 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Außenlaufbahn, keine Innenlaufbahn (Welle)
  • Erlaubt schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten
  • Alle Einheiten mit oder ohne Passfedernut erhältlich
  • Spiel – max. 0,005" Standardspiel senkrecht zur Rotationsachse
  • Wirkungsgrad – max. 0,007 Reibungskoeffizient

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]2.693 in
[L]3.719 in
[L1]3.005 in
Kerndurchmesser1.23 in
Kugellager-Durchmesser0.25 in
Spindel-Nenndurchmesser1.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferNicht verfügbar 
Anzahl wirksame Laufbahnen
Gewicht3.3 lb
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEndkappe 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartNicht erhältlich 

Leistung

PerformanceWerte
Anzahl wirksame Laufbahnen23176 in-lbs
Anzahl wirksame Laufbahnen8400 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?