5708943

5708943
5708943

Kugelkeilwelle, Nur Außenlaufbahn, 0.625 in Spline Nominal Diameter, Nicht-vorgespannt, 6 Wirksame Laufbahnen, Stahl

Lead Time:  122 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Außenlaufbahn, keine Innenlaufbahn (Welle)
  • Erlaubt schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten
  • Alle Einheiten mit oder ohne Passfedernut erhältlich
  • Spiel – max. 0,005" Standardspiel senkrecht zur Rotationsachse
  • Wirkungsgrad – max. 0,007 Reibungskoeffizient

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]1.531 in
[L]2.035 in
[L1]1.505 in
Kerndurchmesser0.425 in
Kugellager-Durchmesser0.187 in
Spindel-Nenndurchmesser0.625 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferNicht verfügbar 
Anzahl wirksame Laufbahnen
Gewicht0.37 lb
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEndkappe 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartNicht erhältlich 

Leistung

PerformanceWerte
Anzahl wirksame Laufbahnen3540 in-lbs
Anzahl wirksame Laufbahnen1170 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?