7828131

7828131
7828131

Kugelkeilwelle, Nur Außenlaufbahn, 1.000 in Spline Nominal Diameter, Nicht-vorgespannt, 6 Wirksame Laufbahnen, Stahl

Lead Time:  30 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Außenlaufbahn, keine Innenlaufbahn (Welle)
  • Erlaubt schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten
  • Alle Einheiten mit oder ohne Passfedernut erhältlich
  • Spiel – max. 0,005" Standardspiel senkrecht zur Rotationsachse
  • Wirkungsgrad – max. 0,007 Reibungskoeffizient

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]1.906 in
[KW] B*T*L, Passfedernut0.250 x 0.125 x 1.625 in 
[L]2.598 in
[L1]2.068 in
Kerndurchmesser0.8 in
Kugellager-Durchmesser0.187 in
Spindel-Nenndurchmesser1 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferNicht verfügbar 
Anzahl wirksame Laufbahnen
Gewicht0.92 lb
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEndkappe 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartNicht erhältlich 

Leistung

PerformanceWerte
Anzahl wirksame Laufbahnen7800 in-lbs
Anzahl wirksame Laufbahnen2600 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?