5707532

5707532
5707532

Kugelkeilwelle, Nur Außenlaufbahn, 2.500 in Spline Nominal Diameter, Nicht-vorgespannt, 3 Wirksame Laufbahnen, Stahl

Lead Time:  122 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Außenlaufbahn, keine Innenlaufbahn (Welle)
  • Erlaubt schnelle, reibungsarme Linearbewegung unter hohen Torsionslasten
  • Alle Einheiten mit oder ohne Passfedernut erhältlich
  • Spiel – max. 0,005" Standardspiel senkrecht zur Rotationsachse
  • Wirkungsgrad – max. 0,007 Reibungskoeffizient

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D]4.17 in
[L]4.426 in
[L1]3.38 in
Kerndurchmesser2.1 in
Kugellager-Durchmesser0.375 in
Spindel-Nenndurchmesser2.5 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferNicht verfügbar 
Anzahl wirksame Laufbahnen
Gewicht7.5 lb
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEndkappe 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartNicht erhältlich 

Leistung

PerformanceWerte
Anzahl wirksame Laufbahnen36625 in-lbs
Anzahl wirksame Laufbahnen13500 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?