Skip to content Skip to navigation

Design e teoria


Banda de cobertura

As bandas de cobertura são usadas em algumas unidades com o objetivo de protegê-las contra a entrada de objetos estranhos através da abertura no perfil onde corre o carro de transporte. As bandas de cobertura podem ser feitas de:
  • Plástico
  • Aço inoxidável

Banda de cobertura de plástico

No caso do plástico, a banda de cobertura veda o perfil encaixando nas pequenas ranhuras localizadas ao longo da abertura do carro de transporte.

Banda de cobertura de aço inoxidável autoajustável

No caso do aço inoxidável, a banda de cobertura veda o perfil magneticamente, por meio de fitas magnéticas montadas em cada lateral da abertura do carro de transporte. Algumas unidades também têm um mecanismo autoajustável de tensionamento da banda de cobertura que elimina qualquer folga que possa ocorrer em decorrência de mudanças de temperatura, melhorando assim o nível de vedação e a vida útil esperada da banda de cobertura.
back to top