Skip to content Skip to navigation

Manutenção

Os rolamentos Ball Bushing® e RoundWay® da Thomson são enviados com óleo anticorrosivo (a menos que haja especificação contrária). O óleo anticorrosivo não é um lubrificante adequado para o uso. Antes da instalação, os rolamentos precisam receber uma pequena quantidade de graxa ou óleo para funcionar corretamente. A escolha do lubrificante depende de diversos fatores.

Algumas orientações gerais para ajudar na escolha entre as opções de lubrificantes disponíveis:
  • Óleo de máquina ou graxa de baixa viscosidade é adequada para cargas leves e altas velocidades
  • Graxas NLGI 1 ou 2 são adequadas para cargas e velocidades médias
  • Cargas elevadas podem exigir uma graxa com um aditivo EP2. EP significa "pressão extrema" e usa aditivos especiais para impedir que a graxa se rompa sob altas pressões. Esse tipo de graxa dá aos eixos de aço uma aparência opaca
  • O Thomson LinearLube® é adequado para muitas aplicações industriais e está na lista da FDA

Não use nenhum tipo de lubrificante seco (pó de PTFE, pó de grafite, etc.) com nenhuma esfera recirculante ou rolamento do tipo rolo. Embora esses lubrificantes sejam bons para movimento deslizante, eles são pouco eficientes para atrito por rolagem.

A frequência de lubrificação depende de:
  • Ciclo de trabalho
  • Ambiente
  • Nível de contaminação
  • Pelo menos uma vez ao ano ou a cada 100 km de deslocamento

Vídeo sobre como lubrificar

back to top