Skip to content Skip to navigation

Detalhes do produto

Existem várias formas de controlar um atuador. Isso pode ser feito com um comutador simples em um sistema de controle computadorizado. Esta seção abrange diversos métodos.
Incluindo:
  • PLC
  • Sincronização
  • Barramento CAN
Opção de sincronização: o que é isso?

  • Sincronização ilimitada com a tensão apropriada (+/- 1 V) e alinhamento mecânico
  • Precisão do curso de 5 mm: 50-1000 mm
  • Capacidade de manuseio de carga deslocada
  • Velocidade reduzida em 25% em relação ao desempenho padrão
  • Mesmo número de peça usado para todas as unidades no sistema de sincronização
  • Operação com um comutador simples. Sem necessidade de controles externos.
back to top