A tecnologia moderna de acionamento servo facilita a sincronização de maneira confiável eletronicamente. Essa costuma ser a melhor abordagem, uma vez que poupa muita montagem mecânica e alinhamento. Slides acionados por correia podem ser vinculados com um eixo de acionamento entre as duas unidades com o motor externo ao par de slides ou acionando o eixo diretamente. Slides acionados por parafuso podem ser vinculados com uma correia ou corrente reguladora, mas a tensão é limitada pela capacidade radial máxima do eixo de entrada no slide. Também podem ser vinculados por meio de caixas de engrenagens de ângulo reto nas entradas e um eixo de acionamento entre os dois cabeçotes de engrenagem.