![](/ds_images/images_relaunch/What-lifetime-should-I-expect-from-a-ball-screw-585X400.jpg)
Geralmente, a vida útil é classificada em 90% de confiança (padrão L10), que representa o tempo em que 90% dos conjuntos ainda funcionam. A classificação de carga dinâmica pode ser usada para calcular a vida útil L10 do sistema do parafuso. Para parafusos de série em polegadas L10, a vida útil é calculada em polegadas de deslocamento pela equação
Onde C am é a classificação de carga dinâmica e F é a carga operacional. A vida útil da série métrica L10 é calculada em revoluções totais pela equação abaixo.
Os fatores que reduzem a vida útil são cargas de choque, vibrações, temperatura, lubrificação, desalinhamento etc.