Os graus de precisão padrão são definidos pela norma ISO 3408-3, que classifica as classes de precisão com base no erro de avanço em todo o comprimento do deslocamento (desvio) e no erro de avanço permitido ao longo do deslocamento (variação).
- A precisão padrão dos parafusos da série em polegadas é: Precisão de avanço de ± 0,004 pol./pé, igual à classe de tolerância T10, de acordo com a classificação ISO 3408-3
- Precisão padrão para a série métrica com diâmetro externo ≤ 12 mm é 52 µm/300 mm, que é uma classe de tolerância T7
- Classe de precisão padrão para a série métrica com diâmetro externo > 12 mm é 23 µm/300 mm com uma classe de tolerância P5.