![](/ds_images/images_relaunch/Can-ball-splines-accept-radial-loads-585-400.jpg)
Sim. Ranhuras de esfera podem aceitar cargas radiais, mas seu principal objetivo é resistir ao torque. São mostradas no catálogo apenas as classificações de torque. Para aplicações que exigem altas cargas radiais, mancais de bucha de esfera com 60 conjuntos de eixos de caixa ou trilho de perfil podem ser uma alternativa melhor. Para aplicações de ranhura de esfera que exigem torque e carga radial, envie as informações da aplicação para análise.