![](/ds_images/images_relaunch/How-many-ball-tracks-are-on-a-ball-spline-585x400.jpg)
Os trilhos de esfera são as ranhuras longitudinais ao longo da pista interna (ranhura) e prensados contra as esferas na pista externa. A maioria dos tamanhos terá mais trilhos de esfera na pista externa que na pista interna, permitindo ao usuário instalar uma nova pista externa na ranhura interna e estender a vida útil da pista interna. Além disso, as pistas externas são ordenadas conforme o número de trilhos carregados com as esferas.
Segue uma lista com o número de trilhos de esfera conforme o diâmetro nominal da pista interna:
Diâm. do círculo da esfera | Número de trilhos de esfera |
0,375" | 3 |
0,625" | 6 |
1,0" | 12 |
1,5" | 12 |
2" | 12 |
2,5" | 12 |
4,0" | 18 |
5,0" | 16 |
6,0" | 24 |