Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
¿Cuál es el rango de temperatura normal de funcionamiento de los husillos de cojinetes de bolas?
Qual é a faixa de temperatura de operação normal para parafusos de mancal de esfera?
A faixa de temperatura operacional normal é de -65 °F a 300 °F (-55 °C a 149 °C) com lubrificação adequada. Usar um parafuso de esfera fora dessa faixa pode tornar o parafuso quebradiço, empenado ou enrijecido.