![](/ds_images/images_relaunch/What-are-the-main-differences-between-the-design-arrangements-of-English-and-metric-Lead-screws-585x400.jpg)
Parafusos de avanço costumam ser usados em aplicações de nível de instrumento em que é necessária uma operação suave, precisa, limpa e sem manutenção. O material da porca costuma ser feito de um polímero lubrificado internamente. Alguns exemplos são equipamentos para biociências e laboratórios, como dispositivos de manipulação de fluidos, escaneamento e amostragem de DNA. Outras aplicações incluem gravação, prototipagem rápida, inspeção e armazenamento de dados. Parafusos de avanço são usados também em aplicações de levantamento pesado quando combinados a uma porca metálica (geralmente de bronze).