É preferível fazer laminação do que corte (torneamento ou torno mecânico) para parafusos de avanço. Envolve pressionar uma barra redonda entre um conjunto de matrizes que laminam as roscas nela. Isso resulta em uma superfície mais dura com acabamento de superfície superior para parafusos de avanço. A laminação também é o processo mais comum para parafusos de esfera porque é mais econômica e precisa o bastante para a maioria das aplicações industriais. É possível manter uma precisão de avanço melhor que 0,003 pol./pé e são possíveis comprimentos maiores que com parafusos retificados.
Se houver necessidade de uma precisão maior, deve-se considerar retificação. O processo de retificação pode manter uma precisão de avanço de 0,0003 pol./pé ou melhor. Porém, esse processo tem um custo muito maior e o comprimento máximo do parafuso é muito menor.