![](/ds_images/images_relaunch/What-may-cause-premature-failure-of-ball-screws-or-ball-nuts-585x400.jpg)
Muitos fatores podem levar à falha prematura de um parafuso de esfera ou de uma porca de esfera. Várias das causas mais comuns são listadas a seguir:
- Falta de lubrificação. A lubrificação adequada ajudará a dissipar e reduzir o desgaste metal a metal dos componentes. A lubrificação insuficiente é um dos principais motivos para falha prematura do parafuso de esfera ou da porca de esfera.
- Sujeira ou resíduos na porca de esfera ou nos caminhos da esfera impedindo a livre circulação dos mancais de esfera. Os mancais de esfera podem ficar achatados em algumas partes devido a deslizamento e perda de lascas, o que pode danificar os caminhos da esfera no parafuso ou na porca de esfera.
- Desalinhamento da porca de esfera com o parafuso, resultando em carga lateral ou carga excêntrica. É muito importante que a porca de esfera tenha apenas carga axial. Carga lateral ou excêntrica pode fazer os mancais de esfera desgastarem-se e ficarem chatos em algumas partes. Os mancais podem, inclusive, se soltar dos tubos de retorno.
- Velocidade excessiva. Exceder a velocidade crítica da porca de esfera pode levar à frenagem das garras de retenção, o que fará os mancais de esfera saírem da porca. Exceder a velocidade crítica do parafuso fará o parafuso chicotear ou vibrar, causando desalinhamento. Velocidades do eixo resultando em velocidades da superfície do parafuso acima de 8.000 polegadas por minuto reduzirão a vida útil nominal.