![](/ds_images/images_relaunch/What-is-ball-nut-backlash-play-and-deflection-585x400.jpg)
Esses são termos gerais para descrever a repetibilidade de uma porca de esfera. Recuo descreve o movimento perdido na porca de esfera devido à folga entre as esferas e os trilhos do parafuso e da porca. Ele é normalmente mais curto e é chamado de "folga" ou "jogo", embora "recuo" seja o termo de engenharia correto. Mais especificamente, é a quantidade de movimento perdido na direção axial, por exemplo, se um recuo é listado como 0,002", a porca de esfera pode se mover 0,002" no parafuso sem girá-lo.
A deflexão é quanto a porca, as esferas e o parafuso serão comprimidos sob carga. É basicamente a taxa de elasticidade para a porca de esfera. Essa especificação não costuma ser listada na literatura porque há muitos outros fatores, como o comprimento do parafuso e a rigidez do suporte que influenciam na rigidez geral do conjunto do parafuso.