A torção de uma ranhura de esfera é dada como um movimento angular por pé linear da ranhura e varia conforme o tamanho. A seguir estão os valores de torção aproximados no pior cenário por tamanho:
Diámetro del círculo de bolas | Torsión por pie |
3/8 | 1 grau, 15 minutos (1,25 gra) |
5/8 | 40 minutos (0,67 grau) |
1 | 30 minutos (0,5 grau) |
1,5 | 20 minutos (0,33 grau) |
2 | 15 minutos (0,25 grau) |
2,5 | 110 minutos (0,17 grau) |
3 | 10 minutos (0,17 grau) |
As ranhuras de esfera da Thomson normalmente são usadas para aplicações de transmissão de energia como conversão de papel, em vez de aplicações de indexação de precisão, sendo assim, não publicamos os valores de torção acima no catálogo. Se a sua aplicação exigir tolerâncias de indexação rígidas, contate a engenharia de aplicação para obter assistência.