![](/ds_images/images_relaunch/Does-the-actuator-draw-current-when-idle-585x400.jpg)
Não, apenas as versões CANbus e de comutação de baixa potência consomem corrente quando estão inativos. O consumo de corrente típico é de 30 mA a 40 mA em unidades de 24 VCC e de 15 mA a 20 mA em unidades de 12 VCC quando não estão no "modo de hibernação". Nós desenvolvemos o "modo de hibernação" para minimizar o consumo de corrente. O modo de hibernação consumirá menos de 1 mA em 12 V e menos de 2 mA em 24 V.