![](/ds_images/images_relaunch/Do-ball-screw-assemblies-need-lubrication-585x400.jpg)
Com certeza. Montagens de parafuso de esfera exigem lubrificação adequada para garantir longa durabilidade e operação suave. Operar sem lubrificação pode reduzir a vida útil para 10% do esperado ou menos. Parafusos e porcas de esfera são enviados com um anticorrosivo que não é adequado como lubrificação. O tipo específico de lubrificação depende de vários fatores. Especialistas em lubrificação podem fazer recomendações para aplicações exigentes, mas, em geral, a Thomson pode recomendar:
- Graxa de baixa viscosidade ou óleo de máquina são adequados para cargas leves e altas velocidades.
- Graxas NLGI 1 ou 2 são adequadas para cargas e velocidades médias.
- Cargas elevadas podem exigir uma graxa com um aditivo EP2. EP significa "pressão extrema" e usa aditivos especiais para impedir que a graxa se rompa sob altas pressões. Esse tipo de graxa dará aos eixos de aço uma aparência opaca.
É necessário monitoramento cuidadoso da aplicação para desenvolver um bom cronograma de manutenção preventiva. Os parafusos devem ser mantidos sempre com uma leve película de óleo/graxa. Deve ter uma sensação escorregadia ao toque, mas sem escorrer. Você pode lubrificar o parafuso aplicando graxa ao diâmetro externo (OD) do parafuso e deslocando a porca para frente e para trás com o encaixe de lubrificação, se a porca tiver um.
NÃO use nenhum tipo de lubrificante seco (pó de PTFE, pó de grafite, etc.) com nenhuma esfera recirculante ou rolete do tipo mancal. Embora esses lubrificantes sejam bons para movimento deslizante, eles são pouco eficientes para atrito por rolagem. Há informações adicionais disponíveis nos artigos técnicos a seguir no nosso site:
Se requiere una supervisión cuidadosa de la aplicación para desarrollar un buen programa de mantenimiento preventivo. Los husillos deben mantenerse con una película delgada de grasa o aceite en todo momento. Deben sentirse resbaladizos al tacto, pero no gotear. Para lubricar el husillo, puede aplicar grasa al diámetro exterior y llevar la tuerca hacia adelante y hacia atrás, o puede utilizar la grasera, si la tuerca tiene una. NO use ningún tipo de lubricante seco (polvo de PTFE, polvo de grafito, etc.) con los cojinetes de tipo de rodillo o bola de recirculación. Si bien estos lubricantes son buenos para el movimiento deslizante, hacen muy poco para ayudar con la fricción de rodadura.
http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Guide_to_Ball_Screw_Lubrication_tauk.pdf http://www.thomsonlinear.com/downloads/articles/Design_Engineer_Guide_Selecting_Lubricant_Ball_Screws_taen.pdf http://www.thomsonlinear.com/website/com/eng/training/do_ball_screws_need_lubrication.php