![](/ds_images/images_relaunch/Is_it_possible_to_backdrive_an_actuator-585x400.jpg)
Como regra geral, atuadores lineares industriais não operam em reverso, eles terão uma capacidade de carga estática indicada no catálogo. Atuadores lineares de precisão geralmente operam em reverso por si mesmos e contam com o motor montado para reter uma carga.
O acionamento reverso é quando a carga de um parafuso, atuador ou sistema pode operar a unidade em reverso quando desligada. Na maioria dos casos para produtos Thomson, isso significa que a força da gravidade aciona a porca para baixo em um parafuso, retrai um atuador ou move um slide enquanto a energia não está aplicada.
A Thomson impede o acionamento reverso de diversas maneiras em atuadores lineares industriais. Os atuadores estilo ACME (Electrak 1 e 2) usam porcas ACME autotravantes modificadas. Modelos de atuador de parafuso de esfera incorporam freios de retenção antirrotação.
Uma exceção importante é o Thomson Max Jac, que não inclui um freio de retenção. A versão de parafuso de esfera pode operar em reverso sob cargas moderadas. Outros determinados atuadores Thomson podem ser produzidos sem freios com base nas necessidades do cliente.