![](/ds_images/images_relaunch/How_does_duty_cycle_affect_my_actuator-585x400.jpg)
O ciclo de trabalho é uma função da operação de tempo de funcionamento do motor do atuador. Seguir as diretrizes de ciclo de trabalho para seu atuador ajuda a garantir que você não superaqueça o motor nem danifique os componentes do atuador.
Você pode calcular o ciclo de trabalho do seu atuador da seguinte maneira:
- Ciclo de trabalho (%) = (tempo de funcionamento do atuador) / (tempo de funcionamento + tempo desligado)
Assim, se o seu atuador operar por 15 s e depois repousar por 45 s durante um ciclo de 1 min, seu ciclo de trabalho será:
- Ciclo de trabalho = (15 s) / (15 s + 45 s) = 15 / 60 = 0,25, ou 25%
Os ciclos de trabalho variam conforme o atuador. Você pode encontrar as classificações no catálogo de Atuadores lineares da Thomson. Algumas classificações de ciclo de serviço também variam conforme a carga do atuador. Isso é especialmente verdadeiro para os nossos atuadores CC. Quando a carga for um fator, será incluído um gráfico no catálogo para referência.
Existem outros fatores que podem influenciar no ciclo de trabalho do seu atuador, como temperatura ambiente, características de carga, idade, etc. Porém, as diretrizes aqui e no nosso catálogo são uma boa referência geral. Se você tiver mais perguntas sobre o ciclo de serviço, contate a equipe de suporte técnico da Thomson.
VIDEO: Defining Duty Cycle for a Linear Actuator
![A - Preventative_Linear_Bearing_Maintenance_vden.mp4](http://play.vidyard.com/WS6gmRabXmAgvX8nV14jMt.jpg?)