![parafusos esféricos e parafusos de avanço](/ds_images/images_relaunch/Ball-Screws-vs-Lead-Screws.png)
A maior diferença entre um parafuso esférico e um parafuso de avanço é como eles transportam a carga. Os parafusos esféricos usam rolamentos esféricos que recirculam para minimizar a fricção e converter o movimento rotativo em movimento linear. Os parafusos de avanço não utilizam rolamentos esféricos e contam com baixos coeficientes de atrito entre as superfícies deslizantes. Os parafusos de avanço, portanto, possuem uma fricção mais alta, o que faz com que sejam menos eficientes do que os parafusos esféricos.
Os parafusos de avanço são mais adequados a aplicações de transferência simples nas quais a velocidade, a exatidão, a precisão e a rigidez não são tão importantes. Os parafusos esféricos são mais adequados a aplicações em que cargas e velocidades maiores são necessárias.
Parafusos de avanço
- Mais adequados para aplicações verticais porque podem ser projetados com travamento automático
- Não necessitam de um sistema de freios
- Movem-se por fricção de deslizamento
- 30% a 80% de eficiência
- Custos mais baixos
- Silenciosos – sem recirculação da esfera
- Podem ser operados com ou sem lubrificação
- Mais compactos e oferecem maior flexibilidade de projeto
Parafusos esféricos
- Exigem um sistema de freios para evitar o acionamento reverso
- Capacidades de cargas mais pesadas
- 90% de eficiência
- Torque de partida mais baixo
- Mais barulhentos do que os parafusos de avanço
- Necessitam de lubrificação
Para saber mais sobre as diferenças entre os parafusos esféricos e parafusos de avanço, leia: Parafusos esféricos ou parafusos de avanço? Cinco perguntas para ajudar a identificar o equipamento ideal para sua aplicação